Technische Daten

SNC616

Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    d 70 mm
    a 345 mm
    b 100 mm
    c 35 mm
    g 68 mm
    h 112 mm
    h1 212 mm
    l 145 mm
    l1 159 mm
    l2 216 mm
    l3 172
    m 290 mm
    m1 280 mm
    m3 227 mm
    n1 58 mm
    m2 317 mm
    n2 70 mm
    Durchmesser Passstifte 6 mm
    u 22 mm
    v 28 mm
    D 170 mm
    z 4 mm
    Gehäusegewicht 15,6 kg
    Gehäusematerial Grauguss
    Schmierstoffmenge Erstbefüllung 700 Volume_cmc
    Marke SNR
  • Special protection

    Special protection
    Dichtung DS SC 616 DS
    Dichtung LA SC 616 LA
    Dichtung SV SC 616 SV
    Dichtung TA SC 616 TA
    Dichtung FS SC 616 FS
    Enddeckel EC SC519-616EC
    V-Ring Option V70A
  • Schrauben

    Schrauben
    Befestigungsschrauben (G) M20
    empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben 290 Nm
    Verbindungsschrauben M20x100
    empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben 290 Nm
    maximale Lasten 120° 260 kN
    maximale Lasten 150° 150 kN
    maximale Lasten 180° 130 kN
  • Bruchlasten

    Bruchlasten
    P 0° 710 kN
    P 55° 580 kN
    P 90° 355 kN
    P 120° 265 kN
    P 150° 230 kN
    P 180° 300 kN

Zuletzt angesehene Artikel