Technische Daten

SNC618

Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    d 80 mm
    a 380 mm
    b 110 mm
    c 40 mm
    g 74 mm
    h 112 mm
    h1 220 mm
    l 160 mm
    l1 172 mm
    l2 229 mm
    l3 187
    m 320 mm
    m1 300 mm
    m3 250 mm
    n1 66 mm
    m2 348 mm
    n2 78 mm
    Durchmesser Passstifte 8 mm
    u 26 mm
    v 32 mm
    D 190 mm
    z 4 mm
    Gehäusegewicht 18,51 kg
    Gehäusematerial Grauguss
    Schmierstoffmenge Erstbefüllung 1.100 Volume_cmc
    Marke SNR
  • Special protection

    Special protection
    Dichtung DS SC 618 DS
    Dichtung LA SC 618 LA
    Dichtung SV SC 618 SV
    Dichtung TA SC 618 TA
    Dichtung FS SC 618 FS
    Enddeckel EC SC318-618EC
    V-Ring Option V80A
  • Schrauben

    Schrauben
    Befestigungsschrauben (G) M24
    empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben 500 Nm
    Verbindungsschrauben M24x110
    empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben 500 Nm
    maximale Lasten 120° 360 kN
    maximale Lasten 150° 210 kN
    maximale Lasten 180° 180 kN
  • Bruchlasten

    Bruchlasten
    P 0° 800 kN
    P 55° 670 kN
    P 90° 400 kN
    P 120° 315 kN
    P 150° 280 kN
    P 180° 340 kN

Zuletzt angesehene Artikel