Technische Daten
SNOE219CAF
Geteilte Stehlagergehäuse SNOE
geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Ölschmierung
geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Ölschmierung

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 95 mm d1 100 mm d3 M95x2 a 490 mm b 160 mm c 50 mm g 67 mm g1 42 mm h 150 mm h1 270 mm l 170 mm l1 250 mm l2 0 mm m 400 mm n 80 mm u 30 mm v 45 mm r max 1 mm D 170 mm Ölstand 55 mm Ölmenge 1.600 Volume_cmc Gehäusegewicht 55 kg Gehäusematerial Grauguss Marke SNR -
Schrauben
Befestigungsschrauben (G) M24 empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben 440 Nm Verbindungsschrauben M16 empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben 130 Nm Augenschrauben M12