DE
 
 

Bearbeitung läuft, bitte haben Sie etwas Geduld

e-Shop

Verbindung

Segmente

Erweiterte Filter
  1. mm
  2. mm
  3. mm

Referenz Marke Abmessungen

(mm)
Tragzahlen

(kN)
Geschwindigkeiten

(U/min)
Masse

(kg)
    d d1 D D1 T dynamisch
Ca
statisch
Coa
Öl Schmierfett  

81206

NTN 30 52 52 32 16 53 129 6.000 1.500 0,14

81216

NTN 80 115 115 85 28 143 460 2.500 630 0,95

81216T2P5

NTN 80 115 115 82 28 143 460 2.500 630 0,95

81228

NTN 140 197 200 143 46 370 1.280 1.400 350 4,57

81230L1

NTN 150 215 50 6,17

89320L1

NTN 100 170 170 103 42 335 1.370 1.700 430 4,19