Technische Daten
TOOL SMART TEMP XL-P / induction heater
Induktionsanwärmgeräte

-
Anzeigen
-
Dokumentation
-
Technische Daten
Hauptmerkmale Länge 850 mm Breite 410 mm Höhe 1.050 mm Min. Durchmesser Bohrung Wälzlager 30 mm Max. Außendurchmesser Wälzlager 1.000 mm Leistungsaufnahme max. 12,8 kVA Max. Spannung 400 V Max. Stromstärke 32 A Frequenz 60 Hz Max. Temperaturregelung 240 °C Aufrechterhaltung Temperatur am Zyklusende Oui/Yes Entmagnetisierung Oui Max. Masse Teil 400 kg Max. Breite 320 mm Gewicht 157 kg