Technische Daten
TOOLHMV 126EBF / Hydr nut
Hydraulikmuttern

-
Anzeigen
-
Dokumentation
-
Technische Daten
Hauptmerkmale Gewinde Tr630x6 Gesamtbreite 88 mm Außendurchmesser 782 mm Gewicht 110,2 kg
Technische Daten
Hauptmerkmale | |
---|---|
Gewinde | Tr630x6 |
Gesamtbreite | 88 mm |
Außendurchmesser | 782 mm |
Gewicht | 110,2 kg |