Technische Daten
TS2-NU207EG1P6
Einreihige Zylinderrollenlager
Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Messingkäfig
Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Messingkäfig

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 35 mm D 72 mm B 17 mm E 64 mm F 44 mm rs min 1,1 mm r1s min 0,6 mm Radiallagerluftklasse CN Masse (ohne HJ Ring) 0,31 kg Marke NTN -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 50,5 kN Statische Tragzahl, C0 50 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 6,1 kN Nlim (Öl) 11.000 Tr/min Nlim (Fett) 9.500 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -40 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 160 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,41 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 5,22 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 5,7 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 8,3 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 39 mm da max 43 mm db min 46 mm Da max 65,5 mm ra max 1 mm r1a max 0,6 mm -
Berechnungskoeffizienten