Technische Daten
Tool AS-SCHP 12 T / Acc set hyd pull
Trennvorrichtungen AS SCHP
Trennabzieher für SCHP 12T, Zusatzgerät zum Hydraulikabzieher, wenn dieser nicht ausreichend greifen kann. Der Trennabzieher mit abgeschrägten Trennbacken ermöglicht das Erfassen der Bauteile von hinten, reduziert den Kraftaufwand bei der Demontage und vermeidet eine Beschädigung der Wellenoberfläche.
Trennabzieher für SCHP 12T, Zusatzgerät zum Hydraulikabzieher, wenn dieser nicht ausreichend greifen kann. Der Trennabzieher mit abgeschrägten Trennbacken ermöglicht das Erfassen der Bauteile von hinten, reduziert den Kraftaufwand bei der Demontage und vermeidet eine Beschädigung der Wellenoberfläche.

-
Anzeigen
-
Dokumentation
-
Technische Daten
Hauptmerkmale Kapazität 12.000 kg Reichweite max. 325 mm Min. Wellendurchmesser 80 mm Max. Wellendurchmesser 225 mm Gewicht 22 kg