Technische Daten
UCP.207-20
Gehäuselagereinheiten
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
A 48 mm A1 31 mm B 42,9 mm d 31,75 mm G M6x1 H 47,6 mm H1 19 mm H2 94 mm J 127 mm L 167 mm L1 54 mm N 17mm N1 21 mm s1 21,45 mm S 17,5 mm -
Produktleistung
C 25,7 kN C0 15,2 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Andere Merkmale
Gewicht 1,73 kg Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube 8 Nm Bezeichnung des Gehäuses P207- Bezeichnung des Lagers UC207-20G2