Technische Daten

XGB 41930

Lager für Klimakompressoren

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Aussendurchmesser 1 77 mm
    Innendurchmesser 1 42 mm
    Breite 1 39 mm
    Gewicht 723 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    RENAULT 8200893832
  • Enthalten in

    Enthalten in
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 vorne links / rechts
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 vorne links / rechts
    RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009 vorne links / rechts
    RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 vorne links / rechts
    RENAULT Twingo Twingo II FL (X44) 01/2012 => 10/2014 vorne links / rechts
    RENAULT Scenic Scenic II 05/2003 => 11/2009 vorne links / rechts
    RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 vorne links / rechts
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 vorne links / rechts
    RENAULT Wind Wind 07/2010 => 01/2014 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel