• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager der Marken NTN und SNR: weniger Ausfallzeiten, mehr Gewinn

Pendelrollenlager_SRB.jpg

Pendelrollenlager sind selbstausrichtend, besitzen zwei Wälzköperreihen und sind für die Aufnahme sowohl axialer als auch radialer Lasten geeignet. Ihre universelle Einsetzbarkeit ist ein großer Pluspunkt, nichtsdestotrotz werden Pendelrollenlager häufig in schweren Industrieanwendungen verwendet, zum Beispiel in Steinbrechern oder als Hauptrotorlager in Windkraftanlagen. Der wesentliche Vorteil gegenüber anderen Wälzlagerbauformen ist, dass Pendelrollenlager statische und dynamische Fluchtungsfehler bis zu einer Schiefstellung von maximal 2° ausgleichen können.

Pendelrollenlager der Marken NTN und SNR können in offener sowie abgedichteter Bauform verwendet werden. KIZEI®-Pendelrollenlager der Marke SNR gibt es abgedeckt.

Sie zeichnen sich durch folgende Vorteile aus:

  • höchste dynamische Tragzahlen
  • umweltfreundlich: Reduzierung der Nachschmierung um 20–50 %
  • deutliche Reduzierung von Instandhaltungskosten
  • Temperaturbeständigkeit
  • hohe Leistungsfähigkeit
  • geringe Verschleißanfälligkeit
  • Messingkäfig für robuste Anwendungen
  • geringere Wartungs- und Betriebskosten
  • Schutz vor Eintritt von Fremdpartikeln (abgedichtete Pendelrollenlager und KIZEI®)
  • erhöhte Fettrückhaltung (abgedichtete Pendelrollenlager und KIZEI®)

Umfangreiches Sortiment

Mit Klick auf die nachfolgenden Bilder gelangen Sie zu den Pendelrollenlagern in unserem Shop.

Anwendungsbeispiele

Nützliche Links