WertMarkeKriterienProduktlinieBeschreibung2-NTNKomponenteKugellagerBetrifft nur Innen- und Außenring7MC3-NTNAndereKugellagerAußenring mit keramischer Beschichtung5-NTNKomponenteKugellagerBetrifft nur KugelnCSNRAbmessungGehäuseLagereinsatz mit zylindrischem Außenring gemäß JIS-StandardF-NTNMaterialKugellagerRostfreies KugellagerTS2-NTNMaterialKugellagerSpezielle Wärmebehandlung bis 160 °CSSNRMaterialKugellagerRostfreies KugellagerTA- / TAB-NTNMaterialKugellagerNitrierter WälzlagerstahlEC1-NTNAndereKugellagerWälzlager mit Ausdehnungskompensation für hohe Temperaturen (max. 150 °C)U-RSHNTNAndereKugellagerSensorlagerTS3-NTNMaterialKugellagerSpezielle Wärmebehandlung bis 200 °C7MP-NTNAndereKugellagerKunststoffvulkanisierter AußenringTS4-NTNMaterialKugellagerSpezielle Wärmebehandlung bis 250 °CS-NTNMaterialKugellagerMaterial KeramikAHNTNAndereGehäuseLagereinsatz mit Sechskantbohrung. Basisbezeichnung AH, z.B. 1AH03-9/16ASNTNAndereGehäuseLagereinsatz mit Vierkantbohrung. Basisbezeichnung AS, z.B. 1AS08-7/8A-NTNBaugruppeGehäuseSchmierbohrungen im Außenring gegenüber der BefestigungsseiteTM- / TMB-NTNMaterialKugellagerWälzlagerstahl mit spezieller WärmebehandlungC-NTNKomponenteGehäuseLagereinheit mit Schutzabdeckung aus Grauguss (offen)R-NTNAbmessungKugellagerZoll-AbmessungenEC2-NTNAndereKugellagerWälzlager mit Ausdehnungskompensation für besonders hohe Temperaturen (max. 180 °C)EC-NTNAndereKugellagerWälzlager mit Ausdehnungskompensation für allgemeine ZweckeW-NTNAbmessungKugellagerGeänderte BreiteAC-NTNAndereKugellagerWälzlager mit VerdrehsicherungCM-NTNKomponenteGehäuseLagereinheit mit Schutzabdeckung aus Grauguss (geschlossen)SM-NTNKomponenteGehäuseLagereinheit mit Schutzkappe aus Stahlblech (geschlossen)ZSNRAndereGehäuseLagereinsatz mit Zink Beschichtung für die LebensmittelindustrieXSNRAndereGehäuseLagereinsatz ohne Wellenbefestigung, z.B. XUC…M-NTNMaterialGehäuseLagereinsatz Innenring brüniertD-SNRMaterialGehäuseLagereinheit aus Sphäroguss mit Standardabmessungen (optimiertes Design)SSNRMaterialGehäuseKorrosionsbeständige AusführungBNSNTNAndereHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerHochpräzisions-Schrägkugellager für hohe Drehzahlen, beidseitig nicht berührende Dichtung.2LANTNMaterialHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerSpezielles Material mit verbesserter OberflächenbehandlungMLSNRAndereHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerHochpräzisions-Schrägkugellager für hohe Drehzahlen5SNTNKomponenteHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerHybridwälzlager, Stahlringe und KeramikkugelnMLESNRAndereHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerHochpräzisions-Schrägkugellager für hohe Drehzahlen, beidseitig nicht berührende Dichtung.S-NTNKomponenteGehäuseLagereinheit mit Schutzkappe aus Stahlblech (offen)MLCHSNRAndereHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerHochpräzisions-Schrägkugellager mit Keramikkugeln für hohe DrehzahlenMLECHSNRAndereHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerHochpräzisions-Schrägkugellager mit Keramikkugeln für hohe Drehzahlen, beidseitig nicht berührende DichtungCHSNRKomponenteHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerWälzkörper aus Keramik8E-NTNKomponenteNadellagerLagereinsatz ohne Wellenbefestigung8Q-NTNKomponenteNadellagerKäfig nitriertHL-NTNMaterialNadellagerSpezielle Nadeln für verbesserte Schmierung10XSNRAbmessungPendelrollenlagerAbmessung nicht ISO-konformWANTNAbmessungPendelrollenlagerAbmessung nicht ISO-konformHSENTNAndereHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerHochpräzisions-Schrägkugellager für hohe Drehzahlen7E-NTNMaterialNadellagerEinsatzgehärteter AußenringHSFNTNAndereHochpräzisions-Radial-SchrägkugellagerHochpräzisions-Schrägkugellager für sehr hohe DrehzahlenE-NTNMaterialKegelrollenlagerWälzlager Ringe und Wälzkörper carbonitriertTS4-NTNMaterialKegelrollenlagerLagereinsatz ohne WellenbefestigungEA-NTNMaterialKegelrollenlagerEinsatzgehärteter Stahl + Carbonitrieren2TS2-NTNMaterialKegelrollenlagerWärmebehandlung für Einsatz bis zu 160 °C, für Innen- und Außenring (Cup und Cone)TS2-NTNMaterialKegelrollenlagerWärmestabilisation bis 160 °C für alle Wälzlagerelemente4T-NTNMaterialKegelrollenlagerEinsatzgehärteter Stahl 4T + Austauschbarkeit2TS3-NTNMaterialKegelrollenlagerLagereinsatz ohne WellenbefestigungETA-NTNMaterialKegelrollenlagerEinsatzgehärteter Stahl in höchster Qualität durch Carbonitrieren (a2 = 2,8) + Austauschbarkeit2TS4-NTNMaterialKegelrollenlagerLagereinsatz ohne WellenbefestigungET-NTNMaterialKegelrollenlagerEinsatzgehärteter Stahl in höchster Qualität (a2 = 1,9) + AustauschbarkeitECO-NTNMaterialKegelrollenlagerECO Top Wälzlager (ETA-Stahl + optimierter innerer Geometrie) + AustauschbarkeitEHNTNAbmessungKegelrollenlagerExtra schwere ReiheHNTNAbmessungKegelrollenlagerSchwere ReiheHL-NTNAbmessungKegelrollenlagerHL Behandlung der RollenJNTNAbmessungKegelrollenlagerJ-Line metrische Reihe
Folgt der ABMA Norm. Kann mit allen anderen ABMA - Vorsatzzeichen verwendet werden (EL, EH, H, HH, HM, M, LM, L, LL)HHNTNAbmessungKegelrollenlagerSchwerer als schwere ReiheHMNTNAbmessungKegelrollenlagerSchwere mittlere ReiheTS3-NTNMaterialKegelrollenlagerLagereinsatz ohne WellenbefestigungELNTNAbmessungKegelrollenlagerExtra leichte ReiheLNTNAbmessungKegelrollenlagerLeichte ReiheLLNTNAbmessungKegelrollenlagerLeichter als leichte ReiheLMNTNAbmessungKegelrollenlagerLeichte mittlere ReiheMNTNAbmessungKegelrollenlagerMittlere ReiheT7FCNTNAndereKegelrollenlagerSteilerer WinkelT7FCNTNAbmessungKegelrollenlagerKegelrollenlager gemäß ISO 355, steilerer Kontaktwinkel