Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

10R71915HVUJ74 - SNR

10R71915HVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser75 mm
D - Außendurchmesser105 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings16 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring84,7 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring95,3 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring100,14 mm
a - Abstand Druckkegelspitze29 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,35 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl27,2 kN
C0 - Statische Tragzahl28,8 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,66 kN
f0 - Koeffizient16.686
Axiale Bewegung K Faktor0.49
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,23 kN
Axiale Steifigkeit177 N/µm
Radiale Steifigkeit381 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung18000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung11500 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,401 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)13,599 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)10,228 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)5,114 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,456 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR79,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR79,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR100,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser100,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image