• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

10R71916CVUJ74 - SNR

10R71916CVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser80 mm
D - Außendurchmesser110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings16 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring89,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring100,75 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring105,08 mm
a - Abstand Druckkegelspitze21 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,37 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl34,4 kN
C0 - Statische Tragzahl36,1 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,94 kN
f0 - Koeffizient16.474
Axiale Bewegung K Faktor0.98
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,18 kN
Axiale Steifigkeit83 N/µm
Radiale Steifigkeit486 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung18500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung12000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,289 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)13,711 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)9,88 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,94 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,452 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR84,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR84,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR105,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser105,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image