Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

10R71917HVUJ74 - SNR

10R71917HVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser85 mm
D - Außendurchmesser120 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring96,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring108,75 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring114,24 mm
a - Abstand Druckkegelspitze33 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,54 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl37,3 kN
C0 - Statische Tragzahl40,1 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,26 kN
f0 - Koeffizient16.607
Axiale Bewegung K Faktor0.46
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,32 kN
Axiale Steifigkeit210 N/µm
Radiale Steifigkeit453 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung15500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung10000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,36 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)13,641 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)9,85 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,925 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,454 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR89,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR89,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR115,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser115,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image