Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

10R71918HVUJ74 - SNR

10R71918HVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser90 mm
D - Außendurchmesser125 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring101,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring113,75 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring119,24 mm
a - Abstand Druckkegelspitze34 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,56 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl37,9 kN
C0 - Statische Tragzahl41,9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,29 kN
f0 - Koeffizient16.708
Axiale Bewegung K Faktor0.45
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,32 kN
Axiale Steifigkeit215 N/µm
Radiale Steifigkeit465 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung15000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung9800 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,869 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)14,131 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)10,339 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)5,17 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,457 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR94,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR94,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR120,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser120,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image