Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 95 mm D - Außendurchmesser 130 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 106,2 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 118,75 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 124,24 mm a - Abstand Druckkegelspitze 24 mm α - Kontaktwinkel 15 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,59 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 40,8 kN C0 - Statische Tragzahl 46,3 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,33 kN f0 - Koeffizient 16.67 Axiale Bewegung K Faktor 0.93 Vorspannungsklasse 8 Vorspannung 0,63 kN Axiale Steifigkeit 149 N/µm Radiale Steifigkeit 768 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 15500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 10000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 12,304 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 14,696 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,817 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 5,409 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,456 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 99,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 99,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 125,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 125,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors