Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 100 mm D - Außendurchmesser 140 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 20 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 112,8 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 127,2 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 133,36 mm a - Abstand Druckkegelspitze 38 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,8 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 48,1 kN C0 - Statische Tragzahl 53,4 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,75 kN f0 - Koeffizient 16.639 Axiale Bewegung K Faktor 0.44 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,41 kN Axiale Steifigkeit 239 N/µm Radiale Steifigkeit 516 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 13500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 8800 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,376 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 13,624 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,997 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,999 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,455 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 104,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 104,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 135,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 135,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors