Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

10R71920HVUJ84 - SNR

10R71920HVUJ84

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser100 mm
D - Außendurchmesser140 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings20 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring112,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring127,2 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring133,36 mm
a - Abstand Druckkegelspitze38 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,8 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl48,1 kN
C0 - Statische Tragzahl53,4 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,75 kN
f0 - Koeffizient16.639
Axiale Bewegung K Faktor0.44
Vorspannungsklasse8
Vorspannung1,23 kN
Axiale Steifigkeit360 N/µm
Radiale Steifigkeit733 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung13500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung8800 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,376 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)13,624 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)9,997 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,999 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,455 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR104,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR104,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR135,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser135,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image