Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

10R71922CVUJ74 - SNR

10R71922CVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser110 mm
D - Außendurchmesser150 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings20 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring122,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring137,2 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring143,27 mm
a - Abstand Druckkegelspitze27 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,86 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,7 kN
C0 - Statische Tragzahl61,6 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,85 kN
f0 - Koeffizient16.673
Axiale Bewegung K Faktor0.89
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,27 kN
Axiale Steifigkeit105 N/µm
Radiale Steifigkeit624 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung13500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung8800 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)12,306 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)14,694 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)10,833 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)5,417 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,456 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR114,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR114,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR145,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser145,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image