Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

10R71922HVUJ74 - SNR

10R71922HVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser110 mm
D - Außendurchmesser150 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings20 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring122,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring137,2 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring143,27 mm
a - Abstand Druckkegelspitze40 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,86 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl49,7 kN
C0 - Statische Tragzahl58,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,85 kN
f0 - Koeffizient16.806
Axiale Bewegung K Faktor0.42
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,42 kN
Axiale Steifigkeit252 N/µm
Radiale Steifigkeit546 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung12500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung8100 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)12,38 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)14,621 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)10,844 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)5,422 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,459 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR114,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR114,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR145,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser145,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image