Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 120 mm D - Außendurchmesser 165 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 22 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 134,3 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 150,65 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 157,34 mm a - Abstand Druckkegelspitze 30 mm α - Kontaktwinkel 15 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P4 Masse 1,18 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 67,3 kN C0 - Statische Tragzahl 78,8 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 3,5 kN f0 - Koeffizient 16.602 Axiale Bewegung K Faktor 0.84 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,34 kN Axiale Steifigkeit 120 N/µm Radiale Steifigkeit 710 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 12500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 8100 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 12,265 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 14,735 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,472 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 5,236 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,454 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 124,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 124,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 160,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 160,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors