Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 120 mm D - Außendurchmesser 165 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 22 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 134,3 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 150,65 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 157,34 mm a - Abstand Druckkegelspitze 44 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P4 Masse 1,18 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 63,5 kN C0 - Statische Tragzahl 74,6 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 3,5 kN f0 - Koeffizient 16.736 Axiale Bewegung K Faktor 0.39 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,54 kN Axiale Steifigkeit 291 N/µm Radiale Steifigkeit 628 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 11000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 7400 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 12,341 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 14,659 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,483 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 5,242 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,457 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 124,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 124,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 160,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 160,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors