Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 35 mm D - Außendurchmesser 72 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 28 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 42,8 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 65,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 4,9 mm k - Bohrungsdurchmesser 2 mm Referenz der Hülse H2307E Radiallagerluftklasse CN Masse 0,494 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 100 kN C0 - Statische Tragzahl 92 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 11,2 kN e - Koeffizient 0.31 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.16 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.21 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.29 Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 42 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 42,8 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 40 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 8 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 65,1 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors