Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 45 mm D - Außendurchmesser 85 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 28 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 52,4 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 78,7 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 5,83 mm k - Bohrungsdurchmesser 2,5 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,66 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 121 kN C0 - Statische Tragzahl 113 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 13,8 kN e - Koeffizient 0.26 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.58 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.64 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.93 Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 52 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 52,4 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 0 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 78,7 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors