Pendelrollenlager

10X22211EAEEL - SNR

10X22211EAEEL

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Breite nicht ISO konform, berührende Dichtungen beidseitig

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings31 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring63,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring93,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen0
b - Nutbreite0 mm
k - Bohrungsdurchmesser0 mm
RadiallagerluftklasseC0
Masse0,98 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl155 kN
C0 - Statische Tragzahl148 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung18 kN
e - Koeffizient0.23
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.89
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.95
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.4
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl1700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,62 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,38 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,294 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,147 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,423 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR63,4 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR63,4 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse0 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR91 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image