• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

10X22212EAKW33EE - NTN

10X22212EAKW33EE

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings34 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring69,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring102,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite6,9 mm
k - Bohrungsdurchmesser3 mm
Referenz der HülseH312E
RadiallagerluftklasseCN
Masse1,29 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl187 kN
C0 - Statische Tragzahl181 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung22,1 kN
e - Koeffizient0.24
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.78
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.84
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.23
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR69 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR69,2 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse65 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse3 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR102,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image