• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

10X22214EAKW33EEC3 - NTN

10X22214EAKW33EEC3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser70 mm
D - Außendurchmesser125 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings38 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring81,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring117,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite7,37 mm
k - Bohrungsdurchmesser3,5 mm
Referenz der HülseH314E
RadiallagerluftklasseC3
Masse1,795 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl235 kN
C0 - Statische Tragzahl240 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung29,3 kN
e - Koeffizient0.22
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.94
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.01
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.48
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR79 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR81,2 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse75 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse2 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR117,1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image