Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 85 mm D - Außendurchmesser 150 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 44 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 97,2 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 140,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 7,05 mm k - Bohrungsdurchmesser 3,5 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 2,99 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 324 kN C0 - Statische Tragzahl 330 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 38 kN e - Koeffizient 0.22 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 3 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 3.07 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.57 Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 96 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 0 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 140,8 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors