• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

10X22218EAW33EE - NTN

10X22218EAW33EE

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser90 mm
D - Außendurchmesser160 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings48 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring101,9 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring147,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite10,2 mm
k - Bohrungsdurchmesser4,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse3,71 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl384 kN
C0 - Statische Tragzahl398 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung45,2 kN
e - Koeffizient0.23
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.83
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.9
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.31
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR101 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR101,9 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse0 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR149 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image