Pendelrollenlager

10X22219EAKW33EE - NTN

10X22219EAKW33EE

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser95 mm
D - Außendurchmesser170 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings51 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring107,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring156,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite9,54 mm
k - Bohrungsdurchmesser4,5 mm
Referenz der HülseH2319E
RadiallagerluftklasseCN
Masse4,32 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl416 kN
C0 - Statische Tragzahl417 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung46,5 kN
e - Koeffizient0.23
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.89
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.95
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.4
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR107 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR107,3 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse105 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse21 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR158 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image