Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 95 mm D - Außendurchmesser 170 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 51 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 107,3 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 156,4 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 9,54 mm k - Bohrungsdurchmesser 4,5 mm Referenz der Hülse H2319E Radiallagerluftklasse C3 Masse 4,32 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 416 kN C0 - Statische Tragzahl 417 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 46,5 kN e - Koeffizient 0.23 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.89 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.95 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.4 Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 107 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 107,3 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 105 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 21 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 158 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors