Pendelrollenlager

10X22219EAW33EE - SNR

10X22219EAW33EE

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser95 mm
D - Außendurchmesser170 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings51 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring107,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring156,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite9,54 mm
k - Bohrungsdurchmesser4,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse4,45 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl416 kN
C0 - Statische Tragzahl417 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung46,5 kN
e - Koeffizient0.23
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.89
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.95
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.4
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl1000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,125 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,875 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,951 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,976 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,419 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR107,3 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR107 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse0 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR158 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image