Zurück

Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen, breiter Innenring
Herunterladen3D-Datei
Technisches Datenblatt
KontaktaufnahmeTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | Marke | SNR |
d - Innendurchmesser | 35 mm |
D - Außendurchmesser | 72 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 52 mm |
C - Breite des Außenrings | 17 mm |
d1 - Außendurchmesser Innenring | 47,7 mm |
D1 - Innendurchmesser Außenring | 60,8 mm |
rs - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
Radiallagerluftklasse | CN |
Präzisionsklasse | P0 |
Masse | 0,552 kg |

PRODUKTLEISTUNG | C - Dynamische Tragzahl | 15,8 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 5,1 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,23 kN |
e - Koeffizient | 0.22 |
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.94 |
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.81 |
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 4.34 |
Nref - Thermische Referenzdrehzahl | 9600 tr/min |
Nlim - Mechanische Grenzdrehzahl | 11000 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
LAGERFREQUENZEN | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,811 Hz |
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 9,189 Hz |
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,426 Hz |
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,505 Hz |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 41,5 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 65,5 mm |
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |