Zurück

Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen, breiter Innenring
Herunterladen3D-Datei
Technisches Datenblatt
KontaktaufnahmeTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | Marke | SNR |
d - Innendurchmesser | 40 mm |
D - Außendurchmesser | 80 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 56 mm |
C - Breite des Außenrings | 18 mm |
d1 - Außendurchmesser Innenring | 54 mm |
D1 - Innendurchmesser Außenring | 69,1 mm |
rs - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
Radiallagerluftklasse | CN |
Präzisionsklasse | P0 |
Masse | 0,72 kg |

PRODUKTLEISTUNG | C - Dynamische Tragzahl | 19,2 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 6,5 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,3 kN |
e - Koeffizient | 0.22 |
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 3.04 |
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.9 |
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 4.5 |
Nref - Thermische Referenzdrehzahl | 8600 tr/min |
Nlim - Mechanische Grenzdrehzahl | 10000 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
LAGERFREQUENZEN | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,279 Hz |
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 9,721 Hz |
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,428 Hz |
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,75 Hz |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 46,5 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 73,5 mm |
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |