Zurück

Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen, breiter Innenring
Herunterladen3D-Datei
Technisches Datenblatt
KontaktaufnahmeTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | Marke | SNR |
d - Innendurchmesser | 35 mm |
D - Außendurchmesser | 80 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 56 mm |
C - Breite des Außenrings | 21 mm |
d1 - Außendurchmesser Innenring | 51,3 mm |
D1 - Innendurchmesser Außenring | 68,6 mm |
rs - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
Radiallagerluftklasse | CN |
Präzisionsklasse | P0 |
Masse | 0,801 kg |

PRODUKTLEISTUNG | C - Dynamische Tragzahl | 23,9 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 7,3 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,33 kN |
e - Koeffizient | 0.26 |
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.51 |
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.4 |
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 3.71 |
Nref - Thermische Referenzdrehzahl | 10000 tr/min |
Nlim - Mechanische Grenzdrehzahl | 14000 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
LAGERFREQUENZEN | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,376 Hz |
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,624 Hz |
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,414 Hz |
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,531 Hz |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 41,5 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 73,5 mm |
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |
