Zurück

Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen, breiter Innenring
Herunterladen3D-Datei
Technisches Datenblatt
KontaktaufnahmeTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | Marke | SNR |
d - Innendurchmesser | 40 mm |
D - Außendurchmesser | 90 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 58 mm |
C - Breite des Außenrings | 23 mm |
d1 - Außendurchmesser Innenring | 57,7 mm |
D1 - Innendurchmesser Außenring | 76,1 mm |
rs - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
Radiallagerluftklasse | CN |
Präzisionsklasse | P0 |
Masse | 1,11 kg |

PRODUKTLEISTUNG | C - Dynamische Tragzahl | 29,4 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 9,7 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,44 kN |
e - Koeffizient | 0.25 |
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.64 |
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.52 |
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 3.9 |
Nref - Thermische Referenzdrehzahl | 7400 tr/min |
Nlim - Mechanische Grenzdrehzahl | 8900 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
LAGERFREQUENZEN | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,254 Hz |
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 8,746 Hz |
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,417 Hz |
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,773 Hz |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 48 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 82 mm |
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1,5 mm |