Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Innendurchmesser | 15 mm |
D - Außendurchmesser | 35 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 11 mm |
d1 - Außendurchmesser Innenring | 20,2 mm |
D1 - Innendurchmesser Außenring | 28,8 mm |
rs - Minimaler Rundungsradius | 0,6 mm |
Radiallagerluftklasse | CN |
Präzisionsklasse | P0 |
Masse | 0,049 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 7,5 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 1,75 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,08 kN |
e - Koeffizient | 0.34 |
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.95 |
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 1.86 |
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 2.89 |
Nref - Thermische Referenzdrehzahl | 18000 tr/min |
Nlim - Mechanische Grenzdrehzahl | 28000 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
LAGERFREQUENZEN | |
---|---|
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,89 Hz |
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,11 Hz |
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,389 Hz |
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,179 Hz |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 19 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 31 mm |
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 0,6 mm |