Pendelkugellager

1204 - SNR

1204

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser20 mm
D - Außendurchmesser47 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings14 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring29,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring37,3 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,117 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl9,7 kN
C0 - Statische Tragzahl2,6 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,12 kN
e - Koeffizient0.27
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.41
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.31
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.57
N ref - Thermische Referenzdrehzahl15000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl21000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,863 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,137 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,004 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,502 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,405 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR25 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR42 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined