Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 20 mm |
| D - Außendurchmesser | 47 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 14 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 29,2 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 37,3 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1 mm |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,117 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 9,7 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 2,6 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,12 kN |
| e - Koeffizient | 0.27 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.41 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.31 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 3.57 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 15000 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 21000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,863 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,137 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,004 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,502 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,405 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 25 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 42 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |