Pendelkugellager

1205SK - NTN

1205SK

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser52 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings15 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
Referenz der HülseH205X
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,14 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,2 kN
C0 - Statische Tragzahl3,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,13 kN
e - Koeffizient0.28
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.4
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.3
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.5
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung14000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung12000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR30 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR33 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse28 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR47 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined