• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelkugellager

1206C3 - SNR

1206C3

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser30 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings16 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring40,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring51,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse0,221 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl15,4 kN
C0 - Statische Tragzahl4,65 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,21 kN
e - Koeffizient0.24
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.7
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.57
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.98
N ref - Thermische Referenzdrehzahl11000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl15000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,792 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,208 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,549 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,775 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,414 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR35 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR57 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined