• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelkugellager

1208C3 - SNR

1208C3

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser80 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring54 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring67,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse0,41 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,2 kN
C0 - Statische Tragzahl6,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,3 kN
e - Koeffizient0.22
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.97
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.84
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.39
N ref - Thermische Referenzdrehzahl8600 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl11000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,282 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,718 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,765 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,382 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,428 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR46,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR73,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined