Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 40 mm |
| D - Außendurchmesser | 80 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 18 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 54 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 67,1 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
| Referenz der Hülse | H208 |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,417 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 18,9 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 6,5 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,3 kN |
| e - Koeffizient | 0.22 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 3.01 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.87 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 4.44 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 8600 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 11000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,279 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 9,721 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,747 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 3,374 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,428 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 46,5 mm |
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 52 mm |
| db - Mindestdurchmesser der Hülse | 43 mm |
| Ce - Minimale Länge der Hülse | 5 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 73,5 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |