Pendelkugellager

1211.KC3 - SNR

1211.KC3

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings21 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring70,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring86,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Referenz der HülseH211
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse0,683 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl26,5 kN
C0 - Statische Tragzahl10 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,45 kN
e - Koeffizient0.2
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3.38
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.23
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient5
N ref - Thermische Referenzdrehzahl6900 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl8800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,248 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,752 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,393 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,697 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,434 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR63 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR69 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse60 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse6 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR92 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined