Pendelkugellager

1212SC3 - NTN

1212SC3

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings22 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse0,91 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl30,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,46 kN
e - Koeffizient0.18
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3.6
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.4
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient5.3
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR68 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR102 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined