Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 60 mm |
| D - Außendurchmesser | 110 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 22 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
| Referenz der Hülse | H212X |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,91 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 30,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 11,5 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,46 kN |
| e - Koeffizient | 0.18 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 3.6 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 3.4 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 5.3 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 6300 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 5300 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 68 mm |
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 76 mm |
| db - Mindestdurchmesser der Hülse | 64 mm |
| Ce - Minimale Länge der Hülse | 5 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 102 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1,5 mm |