Pendelkugellager

1213 - SNR

1213

Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser120 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring85,5 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring102,7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse1,133 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl30,7 kN
C0 - Statische Tragzahl12,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,57 kN
e - Koeffizient0.17
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3.88
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.7
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient5.73
N ref - Thermische Referenzdrehzahl5900 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl7300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,26 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,74 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)8,296 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,148 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,441 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR73 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR112 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined