Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 65 mm D - Außendurchmesser 120 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 23 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 1,16 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 31 kN C0 - Statische Tragzahl 12,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,5 kN e - Koeffizient 0.17 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 3.8 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 3.7 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 5.7 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 6000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 73 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 112 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm