Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | NTN |
d - Innendurchmesser | 65 mm |
D - Außendurchmesser | 120 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 23 mm |
rs - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
Radiallagerluftklasse | CN |
Präzisionsklasse | P0 |
Masse | 1,16 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 31 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 12,5 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,5 kN |
e - Koeffizient | 0.17 |
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 3.8 |
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 3.7 |
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 5.7 |
Nlim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 6000 tr/min |
Nlim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 4800 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 73 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 112 mm |
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1,5 mm |